电缆铺设 底部开孔的电缆引入口 威图机柜系统的供货范围内所包含的底板可用不同的电缆进线板替代。电缆导入套管和插头保护套管在简便安装时提供高 IP 防护。 底部开孔的电缆引入口 型材用于在中间导入电缆 用于 TS、TP 可以插入底板中。 了解详情 底部开孔的电缆引入口 型材用于在后面导入电缆 用于 TS、TP 可以直接在底板上插入。 了解详情 底部开孔的电缆引入口 发泡橡胶电缆夹条 可以密封引入底板之间的电缆,尤其适合于截面积相同的电缆。 了解详情 底部开孔的电缆引入口 EMC(电磁兼容)底板 和系列化配置的底板一起用于最大直径为 20 mm 的屏蔽电缆。 了解详情 底部开孔的电缆引入口 封板 用于琴式控制台系统 CX 用于在单独使用 CX 控制台系统时,封闭整个顶盖开口。 了解详情 底部开孔的电缆引入口 封板 用于 TP 作为 TP 底座的箱盖。 了解详情 底部开孔的电缆引入口 夹紧部件 用于底板 在 TS、SE、CM、TP 上用作底板的替代和附加固定。 了解详情 底部开孔的电缆引入口 DK-TS 的底板 Gland plates, for DK-TS for sealing the base opening and for cable entry 了解详情