部件承板 固定在 19" 系统孔上的部件承板 固定在 19" 系统孔上的部件承板。 固定在 19" 系统孔上的部件承板 承板,固定安装 用于 VX IT, TS IT, TE, TX CableNet 固定安装在两个 19" 固定平面之间。 了解详情 固定在 19" 系统孔上的部件承板 承板,可抽出 用于 VX IT, TS IT, TE, TX CableNet 安装在两个 19˝ 固定平面之间。 了解详情 固定在 19" 系统孔上的部件承板 承板 1 U,固定安装 482.6 mm (19˝) 系统孔 482.6 mm (19")/535 mm(公制),... 了解详情 固定在 19" 系统孔上的部件承板 承板 2 U,固定安装 承板 2 U,固定安装,用于在 19" 系统孔上固定。承载力:25 kg。 了解详情 固定在 19" 系统孔上的部件承板 承板 ½ U,深度可调 482.6 mm (19˝) 系统孔 不受机柜影响,安装在前后 482.6 mm(19“)... 了解详情 固定在 19" 系统孔上的部件承板 承板,可抽出 用于 TE 完整套件,由通风式部件承板、伸缩轨以及可以直接固定的安装套件组û... 了解详情 固定在 19" 系统孔上的部件承板 承板可抽出,2 U 用于一个 482.6 mm (19") 固定平面 此齐全套件包含各类预装配的型号,其中包括滑动伸缩轨、把手、固定Ė... 了解详情