内部扩装 EMC 可通过配备系统配件,避免标准机柜受电场、磁场和电磁场的干扰。采取的措施为,通过最佳的电位平衡或电缆屏蔽层的触点接通改善屏蔽效果,并尽可能直接作用于电缆导入的位置。 EMC 安装轨 用于 EMC 电磁兼容屏蔽夹以及电缆张力减轻装置 组合安装轨用于减轻对引入电缆的张力以及提供电磁兼容触点。 了解详情 EMC EMC 电磁兼容屏蔽夹 不需要使用工具就可快速安装:将 EMC... 了解详情 EMC EMC(电磁兼容)底板 和系列化配置的底板一起用于最大直径为 20 mm 的屏蔽电缆。 了解详情 EMC EMC 电磁兼容屏蔽安装轨 由防腐钢带制成,横截面积 75 mm²,用于线缆屏蔽层。 了解详情 EMC EMC 电磁兼容式接地夹 可用于直接将线缆屏蔽层安装在安装板上的电器或设备上。 了解详情 EMC EMC 电磁兼容式并柜密封件 用于 TS 四周带有导电外套的密封件,用于并联控制机柜系统。 了解详情 EMC EMC 电磁兼容式分隔板密封件 用于使并联的 EMC 控制柜系统和使用镀锌隔板时达到最佳接触效果。 了解详情 EMC 接触钢丝刷 能够根据 EMC 的实际需求对接触位置,例如薄带接地件进行准备。 了解详情 EMC 接触面漆 保护裸露的、未受保护的金属接触位置,阻止生锈。 了解详情 EMC EMC(电磁兼容)侧板 用于 TS 了解详情