轨道系统 机箱 用于个性化的内部扩装,实现附加的安装平面。 机箱 冲孔型材带安装法兰 14 x 39 mm 用于 VX、VX SE、PC、IW、AX 用于固定电缆槽、电缆软管夹和门上安装设备等等。 了解详情 机箱 冲孔型材带安装法兰 23 x 64 mm 用于 VX 、VX IT、VX SE、AX 塑料 用于在内部安装平面上进行多变、个性化的机柜框架内部扩装,以及紧Ñ... 了解详情 机箱 TS 冲孔型材带安装法兰 17 x 73 mm 用于通用框架结构或分装,可简单定位在冲孔上并固定。 了解详情 机箱 冲孔型材17 x 73 mm,用于安装框架的不同深度变化 用于 TS、TE、TX CableNet 用于设计灵活的内部扩装及固定其他内置组件。带法兰冲孔轨可悬挂在Ĉ... 了解详情 机箱 TS 冲孔型材带安装法兰 23 x 73 mm 代替 TS 系统机箱 17 x 73... 了解详情 机箱 TS 冲孔型材 45 x 88 mm 直接安装在内平面上(例如顶上),用于支撑重型部件。如果安装在侧ƃ... 了解详情 机箱 PS 冲孔型材 23 x 73 mm 用于 TS、VX SE 通过组合支座 PS 安装在水平和垂直的 TS 机柜型材上。 了解详情 机箱 PS 系统型材 23 x 73 mm 用于 TS、VX SE 直接安装在水平 TS 机柜型材上。只能通过适配器安装在垂直 TS... 了解详情