轨道系统

安装板和安装角

普遍固定在所有具有系统孔(孔针 25 mm)的机柜和扩装部件上。

安装板和安装角

衡孔装配板

安装板可用于机柜的其他扩装可能。

安装板和安装角

衡孔装配板 带集成式帽型安装轨

可以螺旋固定,配有集成式 Hat 轨,直接卡紧组件,如转速调节器、控制机柜内部温度调节器和湿度调节器。

安装板和安装角

安装角支架

可以螺旋固定在所有具有系统孔(孔针 25 mm)的机柜和扩装部件上。

安装板和安装角

安装角支架 用于内部安装

用于在水平和垂直方向上安装带法兰冲孔轨和支撑条。安装深度大于 74 mm 的舒适型操作板或安装深度大于 100 mm 的 Optipanel。使用安装角支架和内部安装轨后,无需工具和机械加工,即可安装 LED 系统灯具。