轨道系统 内部扩装的箱体准备 扩装轨,将箱体准备好以便母线扩装。 内部扩装的箱体准备 安装轨用于内部扩装 AX ***全新***导轨,用于在 AX 紧凑型控制柜中以 25 mm... 了解详情 内部扩装的箱体准备 底部扩展轨 用于 AX 用于在 AX 紧凑型箱体内部灵活配置的导轨,与新款 AX... 了解详情 内部扩装的箱体准备 安装轨用于内部扩装 用于 CX,紧凑型控制柜 HD 用于安装在现有的螺栓。三面带有系统孔。 了解详情 内部扩装的箱体准备 安装轨用于内部扩装 用于 TP、HD 紧凑型控制柜 用于安装在现有的螺栓。三面带有系统孔。 了解详情 内部扩装的箱体准备 安装角支架 用于内部安装 用于在水平和垂直方向上安装带法兰冲孔轨和支撑条。安装深度大于 74 mm... 了解详情 内部扩装的箱体准备 安装轨用于内部扩装 用于 AE/WM 可以安装在箱体中,不需要机械加工。可以在侧面、底面和顶面四周安Ş... 了解详情