内部扩装 安装板 安装板是箱体和机柜的补充,不包含在供货范围内。威图机柜系统的分装板在宽度、高度或深度上创造了额外的安装面。 安装板 安装板 用于 KX 端子箱、KX 总线箱体、HD 端子箱、防爆箱体 用于进行装配,也可在箱体外部进行。固定螺钉在箱体附件中。 了解详情 安装板 安装板 用于 KL 用于装配的安装板,也可以在箱体之外使用。 了解详情 安装板 安装板 用于 TS 在 400 mm 宽的 TS 机柜上使用,无需安装板。 了解详情 安装板 安装板填充板 用于 VX、TS 如果安装板安装在前移的位置,则并柜组合中使用了安装板中间件就可ô... 了解详情 安装板 分装板 用于 TS、VX SE 用于通用内部扩装和额外的安装平面。 了解详情 安装板 分装板,可悬置和定位 用于 TP、TS、VX SE 装入内部扩装系统轨的琴式控制台上部和中部。 了解详情 安装板 安装板稳定用附件 承受动态负载、保护重型装备安装板的附件。 了解详情 安装板 改善操作性的附件 例如滑块、铰链、深度调节件等。 了解详情 安装板 安装板 用于 CS 新款户外基本型箱体 将安装平面安装在深度可调的 25 mm 孔阵中。 了解详情