附件 内部扩装 用于机柜系统和 IT 机柜内部扩装的附件种类繁多,如安装板、导轨系统、安装组件、组件架、系统灯具、EMC 和接地附件、电源插线板 内部扩装 安装板 安装板是箱体和机柜的补充,不包含在供货范围内。威图机柜系统的分Ş... 了解详情 内部扩装 轨道系统 母线系统可实现达到 中的任意点。冲孔轨可安装在 TS 8... 了解详情 内部扩装 安装件 插入螺母、U... 了解详情 内部扩装 部件承板 可在机柜框架中或 19"... 了解详情 内部扩装 EMC 可通过配备系统配件,避免标准机柜受电场、磁场和电磁场的干扰。采Ö... 了解详情 内部扩装 内部扩装用于受地震威胁的区域 机柜系统附件,用于 Telcordia GR 63-CORE 标准中的地震区 1、2、3 和/或 4。 了解详情 内部扩装 接地 接地材料,用于建立安全保护导体连接,以满足 VDE... 了解详情