- 商品编号:
- DK 5501.210
- 产品描述
- 适用于带密闭垂直分布钢板门的 TS IT 和宽度为 400 mm 的 TS 机柜。
- 使用范围
- 垂直安装在门螺栓上
- 材料
- 管状型材:钢板
角连接件:塑料 - 表面
- 管状型材:镀锌
- 供货范围
- 包括安装固定件
- 适合于箱体类型
- TS IT
- TS
- 适合于宽度
- 400 mm
- 适合于高度
- 2,000 mm
- 包装单元
- 2 件
- 重量/包装
- 13.356 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177678866
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- 门加强筋用于TS IT后板 WxH 800x2000
- 资料
- 说明书