- 商品编号:
- FT 2793.560
- 产品描述
- 系列化配置有安装在内部的 130° 铰链和四周密封圈。
- 材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
单片安全玻璃 - 供货范围
- 包括固定件
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 防护等级 IP 54
- 说明
- 系列化配置的双齿锁芯可用 A 型 27 mm 的锁芯和/或 Ergoform-S 锁具系统替换(高度= 270 mm 除外)
- 尺寸
- 宽度: 522 mm
高度: 600 mm
深度: 38 mm - 透明表明
- 检视窗宽度: 408 mm
检视窗高度: 543 mm - 适用于组件的安装深度(最大)
- 31 mm
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 6.5 kg
- 税率号
- 76101000
- EAN
- 4028177149656
- ETIM 8
- EC002527
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- 产品描述
- FT 不锈钢 监控窗口
- 资料
- Info sheet