- 商品编号:
- CM 5001.060
- 型式
- 用于锁芯
预备用于安装总长度为 40 或 45 mm 的半圆形锁芯(根据 DIN 18 252)
- 产品描述
- 这种手柄采用推拉助力技术,不需要转动,所以确保了门上最大的设备安装尺寸。
- 颜色
- 箱体:类似 RAL 9005
手柄:类似 RAL 9006
- 长度
- 242 mm
- 尺寸
- 宽度: 50 mm
深度: 17.5 mm
长度: 242 mm
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.84 kg
- 税率号
- 83024110
- EAN
- 4028177479661
- ETIM 8
- EC002626
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- 产品描述
-
CM Fold用g 控制杆 手柄