并柜技术 VX 并联 基于 TS 8 的网络和服务器机柜。根据不同的样式,承重力可高达 1000 kg。 VX 并联 并联夹板,内部 用于 VX、VX IT 可灵活定位并可安装在并联的各个位置。适用于快速安全安装,可选择É... 了解详情 VX 并联 组合角固定件 用于 VX、TS 在用起重机运输并联柜时,可以分配张力。 了解详情 VX 并联 并柜上盖板 用于 VX, VX IT, TS, TS IT 在两个机柜间的密封件上,还可另行卡上一个带有两个端盖的盖板。因Ē... 了解详情