壁板 侧板 通过不同类型的侧板,可以按需在高防护等级或不使用工具的情况下,封闭并联机柜系统和 IT 机柜的开放侧面。 侧板 OCP side panel for OCP ORV3 rack For improved access protection and optimisation of the air routing in the Rittal OCP ORV3 rack. 了解详情 侧板 侧板,可用螺钉固定,钢板 用于 TS、TS IT 侧板,可以螺旋固定,钢板,用于 TS。 了解详情 侧板 侧板,可用螺钉固定,不锈钢 用于 TS 侧板,可以螺旋固定,不锈钢板,用于 TS。 了解详情 侧板 侧板,可上锁 用于 TS、TS IT 侧板,可关闭,钢板,用于 TS。 了解详情 侧板 分段式侧板 侧板,分段,用于 TS IT。 了解详情 侧板 分段式侧板 带有可上锁的紧固件,用于 TS IT 侧板,分段,用于 TS IT。 了解详情 侧板 并联柜框架,IP 66/NEMA 4, NEMA 4X 用于 TS 用于控制机柜系统的并柜。 了解详情 侧板 双层侧板,可用螺钉固定,含顶盖侧面部件。 了解详情 侧板 并联套件 适用于 CS Toptec,可并柜 用于 CS Toptec 户外箱体的并柜。 了解详情