侧面底座护板,200 mm 用于 VX 底座系统,钢板

商品编号: VX 8640.046

用于侧面封闭底座单元和额外加固或内部扩装并联底座。在高度为 200 mm 的底座中,可选择安装一块高度为 200 mm 的护板或两块高度为 100 mm 的护板。

商品编号:
VX 8640.046
产品描述
用于侧面封闭底座单元和额外加固或内部扩装并联底座。在高度为 200 mm 的底座中,可选择安装一块高度为 200 mm 的护板或两块高度为 100 mm 的护板。
材料
钢板
颜色
RAL 9005
供货范围
包括固定件
尺寸
高度: 200 mm
适用于
深度: = 1,200 mm
机型检定符合 UL 50E 认证标准
类型 1
类型 12
重量/包装
6.7 kg
包装单元
2 件
净重
6.676 kg
税率号
94039910
EAN
4028177959071
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
产品描述
VX 侧面底座护板,高度:200 mm,用于机柜深度:1200 mm,钢板
认证
UL + C-UL - FTTA