- 商品编号:
- VX 8620.053
- 产品描述
- 底座角连接件配备模具成型的并联机柜系统自定位件,根据不同的应用情况可选择使用或不使用底座护板。底座角连接件中的大开孔可实现最佳接触螺钉拧紧位置,可通过角盖板和并联盖板进行遮盖。
- 材料
- 底座角件:不锈钢 1.4301 (AISI 304)
前/后底座护板: 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
角盖板和并联盖板:塑料
- 表面
- 护板:拉丝,粒度 400
- 供货范围
- 4 个底座角件
4 个角件护盖
1 块并联盖板
2 块前/后底座护板,高 100 mm
包括固定件
- 说明
- 将底座护板旋转 90 度安装,用于并联底座加固或内部扩装
- Components of the 1st generation of the base/plinth system cannot be combined with components of the 2nd generation
- 尺寸
- 高度: 100 mm
- 适用于
- 宽度: = 1,200 mm
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- 类型 12
- 重量/包装
- 9.46 kg
- 包装单元
- 2 件
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177922327
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
-
VX 底座角连接件配备底座护板,前部和后部,高度:100 mm,用于机柜宽度:1200 mm,不锈钢 1.4301