底座适配器 用于 VX 底座系统,钢板 商品编号: VX 8660.131 用于将水平支脚安装在底座系统 VX 上。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 商品编号: VX 8660.131 型式 用于水平支脚 材料 钢板 重量/包装 0.764 kg 包装单元 4 件 关于订货编号的说明 与水平支脚配合使用时,允许的总重量负荷为 12000 N。 适用于 用于 VX 底座系统,钢板 税率号 94039910 EAN 4028177984790 ETIM 8 EC000721 ETIM 7.0 EC000721 ECLASS 8.0 27182003 产品描述 VX 底座适配器,用于水平支脚,钢板 资料 其它技术信息 CS DE JA Info sheet DE Product presentations CS DE EN