底座 VX 底座系统 VX 底座系统几乎可用于任何机柜。除稳定性高之外,它还具备极高的装配便捷性,节约时间,为底座的扩展提供了全新的方式。 VX 底座系统 底座角连接件配备底座护板,前部和后部 用于 VX 底座系统,钢板 带护板的底座角连接件用于灵活引入电缆(含一个辅助定位器),便于ê... 了解详情 VX 底座系统 侧面底座护板 用于 VX 底座系统,钢板 用于侧面封闭底座单元和额外加固或内部扩装并联底座。在高度为 200 mm... 了解详情 VX 底座系统 底座护板,通风型 用于 VX 底座系统,钢板 通过底座对电气控制柜进行通风。在高度为 200 mm... 了解详情 VX 底座系统 底座护板带刷条 用于 VX 底座系统,钢板 用于将电缆导入底座中。在高度为 200 mm... 了解详情 VX 底座系统 底座并柜连接片 用于 VX 底座系统,钢板 如果在运输时要对并联机柜进行额外固定,有必要将侧面底座护板(100 mm... 了解详情 VX 底座系统 底部固定连接片 用于 VX 底座系统,钢板 用于底座的固定,无需移动机柜。 了解详情 VX 底座系统 选配的 VX 护板固定件 用于带刷条的护板、通风护板 补充角固定件,用于将带刷条的护板或深度通风的护板固定在 VX... 了解详情 VX 底座系统 底座安装套件 用于 VX 底座系统,钢板 用于扩展底座,连接带法兰的冲孔轨或冲孔条。适用于 100 以及 200 mm... 了解详情 VX 底座系统 固定件或间隔垫片 用于 VX 底座系统,钢板 用于灵活固定 C 型安装角轨或电缆夹钳轨。用于装入 VX... 了解详情 VX 底座系统 找平元件 用于 VX 底座系统,钢板 用于补充调平地面不平整度最大为 15 mm... 了解详情 VX 底座系统 底座适配器 用于 VX 底座系统,钢板 用于将双导向轮 7495.000 或水平支脚安装在 VX 底座系统中。 了解详情 VX 底座系统 运输滚轮 用于 VX 底座系统,钢板 用于悬置在高度为 100 mm 或 200 mm 的底座角连接件上。 了解详情 VX 底座系统 底座角连接件配备底座护板,前部和后部,200 mm,不锈钢 底座角连接件配备模具成型的并联机柜系统自定位件,根据不同的应用÷... 了解详情 VX 底座系统 底座角连接件配备底座护板,前部和后部,100 mm,不锈钢 用于 VX、TS、VX SE 底座角连接件配备模具成型的并联机柜系统自定位件,根据不同的应用÷... 了解详情 VX 底座系统 底座护板,侧面,200 mm,不锈钢 用于 VX 底座系统 不锈钢底座护板用于在纵向上侧面密封底座单元。 了解详情 VX 底座系统 底座护板,侧面,100 mm,不锈钢 用于 VX 底座系统 不锈钢底座护板用于在纵向上侧面密封底座单元,或者用于内装并联底ò... 了解详情 VX 底座系统 底座安装套件 用于 VX 底座系统,不锈钢 用于扩展配备系统型材或电缆夹钳轨的底座。 适用于 100 以及 200 mm... 了解详情 VX 底座系统 并柜盖板 用于 VX 底座系统,不锈钢 用于闭合两个并联底座之间的间隙。在并联安装三个及以上的底座时需Š... 了解详情 VX 底座系统 过滤垫 用于底座护板,通风型 只要从后方将过滤垫装入护板即可。可裁剪为任意长度。 了解详情 VX 底座系统 底座适配器 用于双重导向轮和水平调节脚 用于将双导向轮 7495.000 和水平支脚安装在 VX、AX 底座系统中。 了解详情