- 商品编号:
- SO 2816.200
- 产品描述
- 前后护板,配有已安装的角连接件和侧面护板。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 7022
- 供货范围
- 4 个角连接件
前面/后面 2 块护板
2 个侧面护板
包括用于机柜上安装的固定件
前面/后面 2 块护板
测面 2 块 100 mm 护板 - 尺寸
- 高度: 100 mm
深度: 279 mm - 适用于
- 箱体类型: AE
宽度: = 600 mm
深度: = 300 mm - 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 6.6 kg
- 税率号
- 94039910
- Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
- Differing customs tariff number for China: 85380000
- EAN
- 4028177032828
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- SO2816 100MM 底座 600X279MM