IT安全解决方案 火灾报警灭火设备 DET-AC 采用经过 VdS 测试的网络和服务器机柜的早期火灾探测和灭火系统,可以监控多达五个机柜并柜,并在发生火灾时进行灭火。环保型灭火剂 NOVEC™ 1230 对 IT 组件无刺激性。 火灾报警灭火设备 DET-AC 火灾报警灭火设备 DET-AC III Master DET-AC Plus... 了解详情 火灾报警灭火设备 DET-AC 补充单元 DET-AC III Slave 与 DET-AC III Slave 设备结合使用可对最多五个并联机柜灭火。 了解详情 火灾报警灭火设备 DET-AC 早期火灾检测系统 EFD III EFD 设备是一台配有主动式烟雾吸入装置的紧装式 19", 1 U 烟雾预警系统。 了解详情 火灾报警灭火设备 DET-AC 管套件 用于 DET-AC III/EFD III 用于火灾报警和灭火设备 DET-AC III Master 和火灾预警装置 EFD III 管装套件。 了解详情 火灾报警灭火设备 DET-AC 用于 TS IT 和 LCP 的密封套件 与 DET-AC III 主/从设备组合使用 用于 TS IT 和 LCP 的密封套件。 了解详情