- 商品编号:
- DK 7998.606
- 产品描述
- 在您提供的空间内,标准化数据中心配有一个额外的保护室(室中室),以获得额外的防火、防水和防烟的安全保护。
- 材料
- 由有效隔热物质组成的元件芯
坚固且密封的钢板盒
借助于专利型材工艺实现创新式连接技术
使用耐温和耐湿的密封件
使用防火阀
可随时进行安装与拆卸 - 供货范围
- 咨询与投资回报率 (ROI) 计算
交付且安装于客户基础设施内
调试与移交
文档、培训及指导
热线和服务/服务合同 - 可用深度
- 7,220 mm
- 可用高度
- 2,700 mm
- 可用宽度
- 2,750 mm
- 温控系统 (ZUCS)
- 90 kW + 10 kW
- n +1 冗余
- 低压主配电柜数量
- 1
- 基本型 PDU 的数量
- 18
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 8
- 组合网络/服务器机柜 (800 x 2000 x 1200 mm)
- 1
- 防护等级
- 阻燃等级 EI 90,符合 EN 1363 标准, F 90,符合 DIN 4102 标准
- 防尘和防水等级 IP 56,符合 IEC 60 529 标准
- 防止未经授权进入——反抗等级 II
- EMC 基本防护
- 防烟气性, 按照 EN 1634-3 (DIN 18095)
- 使用 3000 Nm 能量进行冲击试验,30 分钟后火焰温度超过标准温度曲线
- 防盗保护
- RC 2
- Design burglar protection
- 是
- Design fire protection
- EI 90,符合 EN 1363 标准/ F 90,符合 DIN 4102 标准
- 加湿和除湿设备
- 可选
- 室内灭火设备
- 可选
- 版本
- Single 9
- 尺寸
- 宽度: 2,950 mm
高度: 2,800 mm
深度: 7,420 mm - 包装单元
- 1 件
- 税率号
- 73089059
- EAN
- 4028177702547
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 产品描述
- RiMatrix S,标准安全机房, 单9