VX IT 附件 配电单元PDU 通过紧凑型 PDU 为每个 IT 机柜配备专业的配电系统。在 IT 服务器机柜中,可无需借助工具在 0U空间中进行安装。由于具备全面的电能测定功能和监视功能,使得 PDU 具有高效,可靠的收益。 配电单元PDU PDU basic 高端 IT 机架配电设备:稳固 PDU 配备紧装式基础配电设备用于 IT 应用领域中。 了解详情 配电单元PDU PDU metered 高端 IT 机柜配电设备:智能 PDU 配备每相位电能测量功能,即测量整个 IT... 了解详情 配电单元PDU PDU metered plus 高端 IT 机柜配电设备:智能 PDU... 了解详情 配电单元PDU PDU switched 高端 IT 机柜配电设备:智能 PDU... 了解详情 配电单元PDU PDU managed 高端IT机柜配电设备各个输出插座带电能测量和监控功能。输入端 CEE 插头 (16... 了解详情 配电单元PDU PDU UK basic 该配电系统专为数据中心和配有 UK (BS 1363) 连接器的独立式机架设计。 了解详情 配电单元PDU PDU 英国,metered 型号 该配电系统专为数据中心和配有 UK (BS 1363) 连接器的独立式机架设计。 了解详情 配电单元PDU RCM 测量模块 – Inline Meter 自主能量采集单元(包括差动电流监测),外形尺寸为 1 个高度单元/19... 了解详情 配电单元PDU 过压保护模块,类型 3 集成的过压保护模块,用于终端设备保护(3... 了解详情 配电单元PDU PDU 附件 未使用插槽的插槽盖,防止意外拔出的插头锁和在网络机柜 TE 8000 中安装 PDU... 了解详情 配电单元PDU PoE 控制器 备件,用于 PDU metered、PDU switched、PDU managed、PDU metered + 通过 PoE 为 PDU 网络服务器提供应急电源 了解详情