VX IT 附件 气流/能效 对安装组件进行有针对性的导流,并对 19" 安装平面内部和周围的区域进行空气分区,以减少流动损耗,从而显著提高空调的能源效率。 气流/能效 19 英寸空气导流单元 用于水平空气导流 用于开关的冷空气输送,安装于 19" 平面后方。 了解详情 气流/能效 空气导流单元 用于侧面空气导流 用于开关的冷空气输送配备侧面供气系统。 了解详情 气流/能效 垂直分隔 用于 TS IT 阻挡 19" 平面的左右侧气流,适用于 2000 mm 高的机柜。 了解详情 气流/能效 遮盖板 482.6 mm (19") 作为空白区域的覆盖或个人的选择配置。 了解详情 气流/能效 遮盖板 482.6 mm (19") 无需工具固定 用于封闭 482.6 mm (19") 安装平面中的空闲区域。 了解详情 气流/能效 垂直刷条 用于 VX IT 在网络分配器内部用作灵活的透明板,将电缆方便地从分配器侧面和后Ų... 了解详情 气流/能效 小型设备箱,4 U,带隔板 用于一个 482.6 mm (19") 固定平面 小型设箱体包含可调整的安装底板,通过此底板可额外划分箱体。 了解详情