电缆铺设

19" 电缆铺设

无论是配线柜或具备 19" 平面的楼层配线柜,还是具备两个 19" 平面的服务器机柜:种类多样的系统附件可满足从 19" 平面的侧面、前面或后面引入电缆时的所有要求。

19" 电缆铺设

电缆管理

可以按照系统需求进行电缆转向,以及容纳备用电缆和超长电缆,该零Ê...

19" 电缆铺设

电缆束环

用于在 482.6 mm (19") 安装角轨上进行灵活的、符合系统要求的侧面电缆铺设。

19" 电缆铺设

束线环

可以容纳大数量的电缆,可以在 800 mm 宽的网络机柜中侧面固定在 482.6 mm (19")...

19" 电缆铺设

光纤铺设板,1 U 482.6 mm (19")

1 U,4 个集成式光纤铺设环能实现最多 48 根纤维的优化铺设。

19" 电缆铺设

电缆导引固定格,19" 固定件

用于结构化引入整个电缆束,19" 固定件,跳线。

19" 电缆铺设

用于通用安装的电缆导引固定格

用于结构化引入整个电缆束,通用安装的万能固定件,跳线。

19" 电缆铺设

电缆导钩 用于 VX IT

涉及到 U 的电缆铺设。

19" 电缆铺设

电缆管理板 带塑料束环

用 5 个电缆束环水平分路转接电缆。

19" 电缆铺设

电缆管理板 带钢束环

用 5 个电缆束环水平分路转接电缆。

19" 电缆铺设

电缆管理板 带电缆导引固定格

用电缆导引固定格水平分路转接电缆,打开单个的电缆导引固定格便能Ą...

19" 电缆铺设

电缆管理板 带前盖

电缆铺设隔室,具有上部开口,在前方装配翻板和快锁装置,方便进出ʌ...

19" 电缆铺设

电缆束线槽板 482.6 mm (19")

用于收集分路电缆。

19" 电缆铺设

电缆引入操作板带刷条 482.6 mm (19")

具有开口 390 x 40 mm (2 U) 或 390 x 20 mm (1 U),带刷条套件,可以容纳电缆夹钳条。