母线系统 Flat-PLS Flat-PLS 连接系统 Flat-PLS 母线系统所有连接方式的选配件。 Flat-PLS 连接系统 母线固定夹 用于扁平铜母线 用于提高扁平铜制程的母线的短路强度或者机械式稳定母线组件。 跳转至产品页面 Flat-PLS 连接系统 母线固定夹 用于连接组件 与螺旋接头一起用于连接元件例如角形连接件的机械连接。 跳转至产品页面 Flat-PLS 连接系统 直接连接接线柱 用于圆导线 直接连接 95 - 300 mm² 圆导线(单股和多股)。 跳转至产品页面 Flat-PLS 连接系统 连接板 用于叠层铜母线 连接叠层扁铜母线。 跳转至产品页面 Flat-PLS 连接系统 连接板 用于环形接线头 将电缆终端接头与 Flat-PLS 母线系统相连,每根导线 2 - 4 个母线。 跳转至产品页面 Flat-PLS 连接系统 螺栓 M10 用于将直接接线端、接线板、母线夹或者连接套件固定到带有扁平铜母ń... 跳转至产品页面