VX25 Ri4Power 母线系统 Flat-PLS 系统结构的顶部和后部区域配备扁铜母线。 母线系统 Flat-PLS Flat-PLS 连接系统 Flat-PLS 母线系统所有连接方式的选配件。 跳转至产品页面 母线系统 Flat-PLS E-Cu 母线 尺寸 12 x 5 至 120 x 10 mm。 跳转至产品页面 母线系统 Flat-PLS 母线支架 Flat-PLS 用于安装扁铜母线系统。 跳转至产品页面 母线系统 Flat-PLS 母线支架 用于稳定器母线 用于安装抗短路强度提高的扁铜母线系统。 跳转至产品页面 母线系统 Flat-PLS 间隔垫片 在母线宽度较小时在支架格中装入间隔垫片以补偿宽度差。 跳转至产品页面 母线系统 Flat-PLS 填充件 封闭母线支架中没有空闲的母线位置。 跳转至产品页面