VX25 Ri4Power 母线系统 100-185 mm 母线系统 100-185 mm 母线支架 针对母线系统 1250 A (100 mm)、1600 A (185 mm)、2500 A (150 mm)、3000 A (150 mm)。 跳转至产品页面 母线系统 100-185 mm E-Cu 母线 长度:2400 mm/根。 跳转至产品页面 母线系统 100-185 mm 间隔件用于减少安装轨宽度 减小母线宽度,10 mm 为一级。 跳转至产品页面 母线系统 100-185 mm 插座用于母线尺寸的适配 用于转接尺寸为 30x 10 至 60 x 10 的母线,10 mm 为一级。 跳转至产品页面 母线系统 100-185 mm 连接技术 跳转至产品页面 母线系统 100-185 mm 防接触保护 跳转至产品页面