内部扩装 轨道系统 母线系统可实现达到 中的任意点。冲孔轨可安装在 TS 8 中的任意位置。提供额外的安装平面,实现不同的功能、例如:支承轨或 C 型轨,独立扩装打造无限可能。 轨道系统 安装冲孔轨 23 x 64 mm 用于 VX、VX SE 用于在机柜框架的内部安装平面的多样性及个性化的内部扩装。 跳转至产品页面 轨道系统 冲孔型材带安装法兰 23 x 64 mm 用于 VX 、VX IT、VX SE、AX 塑料 用于在内部安装平面上进行多变、个性化的机柜框架内部扩装,以及紧Ñ... 跳转至产品页面 轨道系统 插入螺母 用于 VX 用于机柜型材周围的公制紧固件。 跳转至产品页面