Maxi-PLS 母线 E-Cu 用于 Maxi-PLS 60 系统

商品编号: SV 9650.301

尺寸:60x60 mm,铜排横截面:2323 mm²

商品编号:
SV 9650.301
产品描述
用于安装电缆接线系统。
材料
E-Cu
横截面
2,323 mm²
长度
1,125 mm
说明
进行个性化剪裁
适用于
宽度: = 1,200 mm
包装单元
1 件
净重
23.25 kg
毛重
23.552 kg
铜成分(kg/件)
23.25
税率号
74071000
EAN
4028177569577
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27370303
产品描述
配电用 MAXI-PLS 总线
认证
UL + C-UL (listed)
声明
制造商声明
符合性声明
符合性声明 UK