连接板 用于叠层铜母线

商品编号: SV 9640.340

连接叠层扁铜母线。

商品编号:
SV 9640.340
产品描述
连接叠层扁铜母线。
材料
连接板:E-Cu
垫板:不锈钢
供货范围
包括固定件
适合于母线
Maxi-PLS 45 S/45
用于叠层铜母线的接线区(宽 x 高)
63 x 20 mm
包装单元
3 件
净重
1.455 kg
毛重
1.477 kg
铜成分(kg/件)
0.19
税率号
73269098
EAN
4028177238688
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
产品描述
SV MAXI-PLS 接线夹板
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK