VX25 Ri4Power 母线系统 Maxi-PLS 紧凑的结构样式中不失完美的系统技术,简单无级地紧固在 Maxi-PLS 母线的 4 个紧固平面上。 母线系统 Maxi-PLS Maxi-PLS 连接系统 Maxi-PLS 母线系统所有连接方式的选配件。 跳转至产品页面 母线系统 Maxi-PLS 端部支架 用于 Maxi-PLS 母线 通过推入支架的方式紧固 Maxi-PLS 母线。 跳转至产品页面 母线系统 Maxi-PLS Maxi-PLS 母线 E-Cu 用于 Maxi-PLS 45 S 系统 尺寸:45x45 mm,铜排横截面:974 mm² 跳转至产品页面 母线系统 Maxi-PLS Maxi-PLS 母线 E-Cu 用于 Maxi-PLS 45 系统 尺寸:45x45 mm,铜排横截面:1354 mm² 跳转至产品页面 母线系统 Maxi-PLS Maxi-PLS 母线 E-Cu 用于 Maxi-PLS 60 系统 尺寸:60x60 mm,铜排横截面:2323 mm² 跳转至产品页面 母线系统 Maxi-PLS 间隔铜柱 用于 Maxi-PLS 母线和扁铜母线 用于 Maxi-PLS 和扁铜母线,作为通用间隔垫片使用。 跳转至产品页面