RiLine 附件 E-Cu 母线 尺寸 12 x 5 至 120 x 10 mm。 E-Cu 母线 E-Cu 母线 长度:2400 mm/根。 了解详情 E-Cu 母线 铜包铝母线 覆铜的铝制母线。 了解详情 E-Cu 母线 母线连接器 用于母线的无钻孔连接。 了解详情 E-Cu 母线 母线盖板 用于母线的全方位套管,可以根据需求锯断到个性化长度。 了解详情 E-Cu 母线 沉头螺母 M12 带滚花凸缘的自持式螺母, 用于母线中的钻孔。 了解详情 E-Cu 母线 基础绝缘子 用于实现任意中心距的母线系统,用于构成绝缘 PE 或 PEN 母线。 了解详情