- 商品编号:
- SV 3528.000
- 材料
- E-Cu
- 母线厚度
- 10 mm
- 横截面
- 900 mm²
- 长度
- 695 mm
- 说明
- 进行个性化剪裁
- 母线型号
- E-Cu 母线
- 适合于母线系统
- PLS 1600
- 尺寸
- 长度: 695 mm
- 适用于
- 宽度: = 800 mm
- 包装单元
- 3 件
- 重量/包装
- 16.86 kg
- 铜成分(kg/件)
- 5.62
- 税率号
- 74071000
- EAN
- 4028177043787
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- 产品描述
- SV 特种母线 695mm长