PLS 特种母线 E-Cu

商品编号: SV 3524.000

长度从 495 mm 到 2400 mm。

商品编号:
SV 3524.000
材料
E-Cu
母线厚度
5 mm
横截面
300 mm²
说明
进行个性化剪裁
母线型号
E-Cu 母线
适合于母线系统
PLS 800
尺寸
长度: 495 mm
适用于
宽度: = 600 mm
包装单元
3 件
净重
3.84 kg
毛重
3.84 kg
铜成分(kg/件)
1.28
税率号
74071000
EAN
4028177043664
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
产品描述
SV3524 铜 侧面E 495 长
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK