母线系统 RiLine OM 适配器/支座 - 附件 OM 适配器/支座 - 附件 嵌条 用于 OM 适配器/支架 用来扩大安装宽度。 了解详情 OM 适配器/支座 - 附件 连接引脚 用于 OM 适配器/支架 用于机械式连接 OM 适配器和支座。 了解详情 OM 适配器/支座 - 附件 引脚盒 用于支承框架 用于安全固定和安置电机起动器组合的接触器。 了解详情 OM 适配器/支座 - 附件 引脚盒 Plus 用于接触器固定较高的起动器 用于接触器紧固程度提高的起动器。 了解详情 OM 适配器/支座 - 附件 支承轨 35 x 10 mm 用于 OM 适配器/支架 用于固定在适配器主体架或支承框架上。 了解详情 OM 适配器/支座 - 附件 支承轨 35 x 15 mm 用于 OM 适配器/支架 用于固定在适配器主体架上。 了解详情 OM 适配器/支座 - 附件 支承轨 35 x 7.5 mm 用于 OM 适配器/支架 用于安装在 55 mm 宽的 OM 适配器上。 了解详情 OM 适配器/支座 - 附件 电缆套件 用于 OM 适配器,带张力弹簧接线柱 已完成连线的连接线缆,用于开关装置的个性化连接。 了解详情 OM 适配器/支座 - 附件 双股导线 用于带张力弹簧夹 2.5-16 mm² 的 OM 适配器 预集束连接线缆,用于在一个适配器上个性化连接最多两个开关装置。 了解详情 OM 适配器/支座 - 附件 支承框架 用于 OM 适配器/支架 用于宽度为 45 mm/55 mm 的适配器。 了解详情