Ri4Power TS 8 母线系统 100-185 mm 高达 1250 A (100 mm)、1600 A (185 mm)、2500 A (150 mm)、3000 A (150 mm) 的母线系统。 母线系统 100-185 mm 连接技术 母线系统所有连接方式的选配件。 了解详情 母线系统 100-185 mm E-Cu 母线 尺寸 12 x 5 至 120 x 10 mm。 了解详情 母线系统 100-185 mm 防接触保护 全封闭绝缘。 了解详情 母线系统 100-185 mm 母线支架,3极 根据不同的支架可以容纳 30 x 10 至 100 x 10 mm 的母线。 了解详情