盖板 用于分配母线(ABB/Siemens 负荷控制柜) 用于遮盖负荷控制柜的分配母线系统,设计用于安装生产厂商 ABB(SlimLine 型)或 Siemens(3NJ62 型)的设备。高度为 200 mm 的母线隔室盖板将母线隔室与仪器室分隔开来,以保护手指,防护等级为 IP 20。可以按订货号 NHP 407062R000X 向 ABB 订购盖板。机柜高度为 2000 mm 时的遮盖高度为 1500 mm,机柜高度为 2200 mm 时的遮盖高度为 1700 mm。