本产品已停止供应于: 2021年1月30日
- 商品编号:
- SV 9673.069
- 产品描述
- 用于安装一个 Maxi-PLS 电缆连接母线系统。
- 材料
- 钢板,2 mm
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 适合于母线系统
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- Maxi-PLS 3200
- 尺寸
- 高度: 450 mm
- 适用于
- 深度: = 600 mm
- 包装单元
- 2 件
- 重量/包装
- 8.89 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177575813
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- SV 功能隔室侧板