- 商品编号:
- SK 3301.608
- 产品描述
- 连接空调和空气/水热交换器附件,可更好的引导和排放冷凝水。
- 材料
- PVC 透明塑料
- 直径
- 8 mm
- 长度
- 10 m
- 材料厚度
- 1.5 mm
- 与型号相匹配
- 3302.300
- 3302.310
- 尺寸
- 长度: 10 m
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.54 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177438286
- ETIM 8
- EC002009
- ETIM 7.0
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- 产品描述
- SK 制冷系统 8mm
- 证书
- EAC