- 商品编号:
- SK 3237.400
- 型式
- EMC
- 您的获益
- 由于百叶格栅上采用了新的开启机制,因此可以轻松更换过滤垫
- 通过优化的锁钩,可以更快地安装在机柜上
- 无需工具安装
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 输出过滤器
EMC 过滤垫 - 安装开口截面
- 开孔宽度: 92 mm
开口高度: 92 mm - 与型号相匹配
- SK 3237.8xx
- 尺寸
- 宽度: 116.5 mm
高度: 116.5 mm
深度: 33.2 mm - 防护等级 NEMA
- UL Type 12,带无纺纤维过滤垫
- UL Type 3、3R,带无纺纤维过滤垫和防喷水罩
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP54,带无纺纤维过滤垫
- IP56,带无纺纤维过滤垫和防喷水罩
- 重量/包装
- 0.1 kg
- 包装单元
- 1 件
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177998414
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 产品描述
- SK Blue e+ 输出过滤器,EMC,用于过滤器风扇 3237.8xx,宽 x 高:116.5 x 116.5 mm,RAL 7035