金属过滤器 用于空调、空调门/型材门、空气/空气热交换器和冷水机组

商品编号: SK 3286.410

特别是在含尘和含油的空气环境中使用时,需要使用这种可清洗的金属过滤器。在金属表面出现空气或蒸汽冷凝水时,不时会有污物颗粒粘留在金属表面上,这时可用水或除油腻的洗涤剂很容易地洗去。

商品编号:
SK 3286.410
产品描述
特别是冷却装置在含尘和含油的空气环境中使用时,需要使用这种可清洗的金属过滤器。在金属表面出现空气或蒸汽冷凝水时,不时会有污物颗粒粘留在金属表面上,这时可用水或除油腻的洗涤剂很容易地洗去。
材料
与型号相匹配
3304.xx0
3305.xx0
3328.xx0
3329.xx0
3332....
3366...
3127.100
3127.115
3128.100
3128.115
3129.100
3129.115
3130.100
3130.115
3360.100
尺寸
宽度: 344 mm
高度: 268 mm
深度: 10 mm
重量/包装
0.38 kg
包装单元
1 件
净重
0.3 kg
毛重
0.3 kg
税率号
76169100
EAN
4028177325395
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
产品描述
SK 冷却柜单位 过滤垫
证书
EAC
资料
信息表
数据页
技术系统目录