- 商品编号:
- SK 3285.900
- 产品描述
- 冷却装置维护率低,供货时不带过滤垫。在恶劣条件下,可使用过滤垫。
- 您的获益
- -40 °C…+80 °C 耐温性
- 材料
- 开孔聚氨酯泡沫塑料
- 与型号相匹配
- 3186.93x
- 3187.93x
- 3188.94x
- 3189.94x
- 3186.63x
- 3187.63x
- 3188.64x
- 3189.64x
- 3334.400
- 3334.450
- 尺寸
- 宽度: 390 mm
高度: 397 mm
深度: 10 mm - 适用于
- 箱体类型: Blue e+ 冷却设备
Blue e+ 冷水机组 - 重量/包装
- 0.04 kg
- 包装单元
- 3 件
- 净重
- 0.117 kg
- 毛重
- 0.12 kg
- 税率号
- 39211310
- EAN
- 4028177709256
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 产品描述
- SK 3186.930, SK 3187.930过滤垫
- 证书
- EAC