温控系统附件 过滤技术 在粉尘增多的情况下,建议使用过滤垫,以延长过滤器风扇的使用寿命,保证防护等级。特别是在油性环境空气中,应使用金属过滤器。 过滤技术 折叠式过滤器 用于过滤风扇和顶装式风扇、冷却设备和冷水机 与传统的无纺布过滤器相比,高质量的折叠式过滤器技术能够显著提高ė... 了解详情 过滤技术 过滤垫 用于离心风扇 在粉尘增多的情况下,建议使用过滤垫。这样可使设备更易清理。根据ĕ... 了解详情 过滤技术 过滤垫 用于空调、空气/空气热交换器和冷水机组 在粉尘增多的情况下,建议使用过滤垫。这样可使设备更易清理。根据ĕ... 了解详情 过滤技术 金属过滤器 特别是在含尘和含油的空气环境中使用时,需要使用这种可清洗的金属Ű... 了解详情 过滤技术 无纺纤维过滤垫 顶装式风扇、过滤器风扇或热电冷却器的备用过滤垫,用于有效保护控Ò... 了解详情 过滤技术 Blue e+ 输出过滤器 为了通过对流进行通风,可在控制机柜的下面和上面分别安装一个输出Ű... 了解详情 过滤技术 Blue e+ 输出过滤器 EMC 为了通过对流进行通风,可在控制机柜的下面和上面分别安装一个输出Ű... 了解详情 过滤技术 输出过滤器 标准型 为了通过对流进行通风,可在控制机柜的下面和上面分别安装一个输出Ű... 了解详情 过滤技术 输出过滤器 EMC 为了通过对流进行通风,可在控制机柜的下面和上面分别安装一个输出Ű... 了解详情 过滤技术 防喷水罩 用于提高防护等级 尤其在食品行业应用领域中需要使用防喷水罩防止潮气的侵入。与标准Ű... 了解详情 过滤技术 封盖 用于过滤器风扇/输出过滤器 如要封住现有的用于提高防护等级的过滤器风扇/输出过滤器安装开口,... 了解详情 过滤技术 前面排气格栅,2 U 用于离心风扇 贯流风扇的正面排风网栅 2... 了解详情 过滤技术 过滤器支架 用于顶部通风 为了提高顶装风扇 SK 3148.007 的防护等级,必须要使用过滤垫。 了解详情 过滤技术 腮型板 用于对流通风,可以用 4 颗螺钉轻松地固定。 了解详情