- 商品编号:
- SK 3243.080
- 产品描述
- 因过滤器风扇和排风过滤器外部装有适用于食品业的硅酮密封件,所以清洗简便。
- 材料
- 不锈钢 AISI304 - 1.4301 (V2A)
硅酮 - 与型号相匹配
- 3243....
- 3244....
- 尺寸
- 宽度: 350 mm
高度: 480 mm
深度: 110 mm - 防护等级 NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- NEMA 3
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 56,当安装在过滤器风扇/带过滤垫的输出过滤器上时
- 重量/包装
- 4.9 kg
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 4.79 kg
- 毛重
- 4.84 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177652095
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- 产品描述
- SK 防雨罩 用于3243