温控系统 户外温控系统 功能和安全性始终如一 – 无惧任何天气状况。威图户外控温解决方案非常适合在户外环境中使用。除了特别节能的冷却设备外,例如还可以使用带有喷水罩的过滤器风扇、加热装置或带有相应“室外”选件的 Blue e+ 冷水机组。 户外温控系统 TopTherm 过滤器风扇 成套风扇单元,无需工具即可安装在表面上。风扇气流量为 20 -... 了解详情 户外温控系统 TopTherm 过滤器风扇 采用 EC 技术 使用 EC 技术的高能效型 RTT 过滤器风扇。 风量从 180 m³/h 起,带内嵌控制接口... 了解详情 户外温控系统 防喷水罩 用于提高防护等级 尤其在食品行业应用领域中需要使用防喷水罩防止潮气的侵入。与标准Ű... 了解详情 户外温控系统 Blue e+ 室外壁挂式冷却设备 1.5-5.0 kW 高能效 Blue e+ 室外壁挂式冷却设备,制冷量范围为 1500 W 至 5000 W。防护等级高达 IP56 / UL... 了解详情 户外温控系统 壁装式冷却装置 TopTherm Blue e,UL Type 3R/4 0.5-2.5kW 500 W 至 2,500 W 高能效 Blue e 壁挂式空调,内置舒适性 e... 了解详情 户外温控系统 直接空气冷却系统 (DAC) 用于多功能箱体 顶装式直接空气冷却器,适用于安装在多功能箱体 (MFG)... 了解详情 户外温控系统 控制机柜加热装置 无风扇 用于调节相对湿度的机柜加热器可避免温度低于露点,从而避免在控制Ĉ... 了解详情 户外温控系统 控制机柜加热装置 带风扇 用于调节相对湿度的机柜加热器可避免温度低于露点,从而避免在控制Ĉ... 了解详情