本产品已停止供应于: 2021年1月31日
- 商品编号:
- SK 3335.880
- 您的获益
- 模块结构
- 占地面积小
- 易于维护
- 配有串联水旁通管,可靠性高
- 采用双频结构,国际通用
- 批量订货可以从仓库供货- 预加工好的模块可以快速组装成水冷机,交货期短
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 完全连接好的单元配有侧板和门
多语种资料,包括功能图和电路图 - 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 防护等级 IP 44(电气)
- 总冷却功率 Tw10/Tu32
- 冷却功率 Tw10 Tu32/50 Hz: 27 kW
冷却功率 Tw10 Tu32/60 Hz: 30.4 kW - 总冷却功率 Tw18/Tu32
- 冷却功率 Tw18 Tu32/50 Hz: 32 kW
冷却功率 Tw18 Tu32/60 Hz: 35.2 kW - 额定工作电压
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- 尺寸
- 宽度: 1,605 mm
高度: 2,140 mm
深度: 605 mm - Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
- 55 l/min
- Pump capacity (at 2.5 bar/60 Hz)
- 130 l/min
- 说明
- 对于 3335.880 和 3335.890 需要 2 个金属过滤器
- 温度调节器
- 微型控制器调节(出厂设置 +18 °C,也可配置差值调节)
- 工作温度范围
- 10 °C...43 °C
- 冷却介质工作温度范围
- 10 °C...25 °C
- 滞后温差
- ± 2 K
- 制冷剂/制冷媒质
- 制冷剂: R410A
量: 5.6 kg
全球暖化潜势 (GWP): 2,088
CO₂ 等值物 (CO₂e): 11.69 t - 额定功率 Pel
- 在 50 Hz 条件下: 14.95 kW
在 60 Hz 条件下: 17.6 kW - 额定电流 最大
- 在 50 Hz 条件下: 26.3 A
在 60 Hz 条件下: 26.7 A - 接水口
- G 1¼" IG
- 制冷循环回路的数量
- 1
- 水箱
- 容量: 75 l
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 511 kg
- 税率号
- 84186900
- EAN
- 4028177690080
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- 产品描述
- SK TopTherm2冷水机组,32kW 400/460V,50/60Hz,3
- 声明
- 符合性声明