液体冷却 冷水机组 以集中且经济的方式对冷却媒介(一般为水)进行冷却和供应。冷水机组用于热负荷特别高的场合。通过一个管道系统,在一台设备或机器上解决所有的冷却任务。冷却功率 1 kW - 48 kW。冷却功率 1 kW - 6 kW,还可选用高能效的 Blue e+ 产品。 冷水机组 冷水机组 Blue e+ 1 – 6 kW Blue e+ Chiller... 了解详情 冷水机组 冷水机组 Blue e 8 - 48 kW 落地式的 Blue e... 了解详情 冷水机组 冷水机 TopTherm 1 – 6 kW TopTherm... 了解详情 冷水机组 冷水机 TopTherm 壁装式 TopTherm... 了解详情 冷水机组 TopTherm 冷水机组在控制柜中 集成在安装面积小的 VX25 机柜中的 Toptherm... 了解详情