温控系统 液体冷却 在需要高制冷负荷的地方使用高效的液冷,例如:在工艺和机器冷却中,或者通过空气/水热交换器从控制柜中放出功率损耗的热量。 液体冷却 壁装式空气/水热交换器 用于壁挂式安装或者所有足够大垂直平面上的安装。冷却功率 0.3 kW - 7... 了解详情 液体冷却 空气/水热交换器 顶装式 顶装式冷却设备。冷却功率 1.87 kW - 4 kW。防护等级标配为 IP... 了解详情 液体冷却 Liquid Cooling Package LCP Rack Industry 可轻松并联的空气/水热交换器,用于紧凑型 VX25 并柜系统中,可排出高达 10 kW... 了解详情 液体冷却 冷水机组 以集中且经济的方式对冷却媒介(一般为水)进行冷却和供应。冷水机ń... 了解详情