Blue e+ 输出过滤器

商品编号: SK 3243.308

为了通过对流进行通风,可在控制机柜的下面和上面分别安装一个输出过滤器。

商品编号:
SK 3243.308
型式
壁装式
您的获益
由于百叶格栅上采用了新的开启机制,因此可以轻松更换过滤垫
通过优化的锁钩,可以更快地安装在机柜上
无需工具安装
材料
塑料
颜色
RAL 9005
供货范围
输出过滤器
折叠式过滤器
安装开口截面
开孔宽度: 292 mm
开口高度: 292 mm
与型号相匹配
SK 3243.7xx/3243.9xx/3244.7xx/3244.9xx/3245.9xx
尺寸
宽度: 323 mm
高度: 323 mm
深度: 44.7 mm
防护等级 NEMA
UL Type 12,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫
类型 3
Type 3R
Type 4
Type 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 54,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫
IP 55,带折叠式过滤垫和吸附垫
IP56,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩
重量/包装
0.79 kg
包装单元
1 件
净重
0.94 kg
毛重
0.95 kg
税率号
39269097
EAN
4028177998322
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
产品描述
SK Blue e+ 输出过滤器,用于过滤器风扇 3243.7xx/3243.9xx/3244.7xx/3244.9xx/3245.9xx,宽 x 高:323 x 323 mm,RAL 9005
认证
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
数据页
技术系统目录