TopTherm 过滤器风扇 EMC

商品编号: SK 3245.600

具有 EMC 屏幕功能的成套风扇单元,无需工具即可安装在表面上。风扇气流量为 20 - 900m³/h,防护等级按标准为 IP 54。

商品编号:
SK 3245.600
型式
壁装式
EMC
产品描述
EMC 过滤器风扇可提高屏蔽和减震效果,并且满足 EN 61587-3 标准规定的要求等级 2。
颜色
RAL 7035
供货范围
安装完毕的单元,包含无纺纤维过滤垫
风扇
对角,EC 电机
气流量(自由送风)
在 50 Hz 条件下: 890 m³/h
在 60 Hz 条件下: 890 m³/h
气流量(带含有无纺纤维过滤垫的输出过滤器)(数量 x 订货号)
1 x 3243060: 630/630 m³/h
2 x 3243060: 770/770 m³/h
额定工作电压
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定电流 最大
在 50 Hz 条件下: 1.33 A
在 60 Hz 条件下: 1.33 A
额定功率 Pel
在 50 Hz 条件下: 165 W
在 60 Hz 条件下: 165 W
尺寸
宽度: 323 mm
高度: 323 mm
安装尺寸
安装深度: 25 mm
安装深度: 130.5 mm
安装开口截面
开孔宽度: 292 mm
开口高度: 292 mm
说明
为了提高能源效率和增加设备的使用寿命,建议使用温度调节器或温度显示器。
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP51,带无纺纤维过滤垫
IP56,带无纺纤维过滤垫和防喷水罩
防护等级 NEMA
UL Type 1、12、3、3R,带无纺纤维过滤垫和防喷水罩
前置熔断器
自动保险器/熔丝: 4 A
使用寿命
59,000 h
工作温度范围
-25 °C...55 °C
贮存温度范围
-25 °C...70 °C
噪音等级
在 50 Hz 条件下: 72 dB(A)
包装单元
1 件
重量/包装
3.5 kg
税率号
84145915
EAN
4028177652491
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
产品描述
SK TopTherm 过滤器风扇,890/890 m³/h,200-240 V,1~,50/60 Hz,宽x高x深:323 x 323 x 25 mm,EMC
认证
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
说明书
数据页
技术系统目录
技术细节
Shielding/attenuation diagram