- 商品编号:
- SK 3240.600
- 型式
- 壁装式
EMC
- 产品描述
- EMC 过滤器风扇可提高屏蔽和减震效果,并且满足 EN 61587-3 标准规定的要求等级 2。
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 安装完毕的单元,包含无纺纤维过滤垫
- 风扇
- 对角,罩极电机
- 气流量(自由送风)
- 在 50 Hz 条件下: 175 m³/h
在 60 Hz 条件下: 155 m³/h
- 气流量(带含有无纺纤维过滤垫的输出过滤器)(数量 x 订货号)
- 1 x 3240060: 130/110 m³/h
- 2 x 3240060: 159/135 m³/h
- 额定工作电压
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 额定电流 最大
- 在 50 Hz 条件下: 0.21 A
在 60 Hz 条件下: 0.19 A
- 额定功率 Pel
- 在 50 Hz 条件下: 35 W
在 60 Hz 条件下: 34 W
- 尺寸
- 宽度: 255 mm
高度: 255 mm
- 安装尺寸
- 安装深度: 25 mm
安装深度: 107 mm
- 安装开口截面
- 开孔宽度: 224 mm
开口高度: 224 mm
- 说明
- 为了提高能源效率和增加设备的使用寿命,建议使用温度调节器或温度显示器。
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP54,带无纺纤维过滤垫
- IP56,带无纺纤维过滤垫和防喷水罩
- 防护等级 NEMA
- UL Type 12,带无纺纤维过滤垫
- UL Type 3、3R、4、4X,带无纺纤维过滤垫和防喷水罩
- 前置熔断器
- 自动保险器/熔丝: 2 A
- 风扇使用寿命 (L10, 40 °C)
- 在 50 Hz 条件下: 72,000 h
在 60 Hz 条件下: 76,000 h
- 工作温度范围
- -30 °C...55 °C
- 贮存温度范围
- -30 °C...70 °C
- 噪音等级
- 在 50 Hz 条件下: 51 dB(A)
在 60 Hz 条件下: 46 dB(A)
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 2.12 kg
- 税率号
- 84145915
- EAN
- 4028177652453
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 产品描述
-
SK TopTherm 过滤器风扇,175/155 m³/h,230 V,1~,50/60 Hz,宽x高x深:255 x 255 x 25 mm,EMC